Printklemme - PT 1,5/ 3-PVH-5,0-A YE BD:-NC3 - 1711219

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 12 A, poltal: 3, deling: 5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med trådbeskyttelsesbøjle, farve: gul, kontaktoverflade: Tin
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
  • Stor klemmeevne takket være rektangulært klemmerum.
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Vandret og lodret tilslutningsmulighed giver optimal ledningsføring
  • Produkter, der kan monteres med deling, giver mulighed for fleksibelt og pladsbesparende bestykkede printkort
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1711219
Pakningsstørrelse 250 STK
Salgsnøgle AACFBA -
Minimum bestillingsmængde 250 STK
GTIN 4055626234038
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,559 g