Printkortklemme - MKKDS 3/ 9 BU BDWH:61-44SO - 1711218

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 22 A, mærkespænding: 400 V, deling: 5 mm, poltal: 9, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, farve: blå, Artiklen kan monteres til forskellige polantal!

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Ledningstilslutning i flere etager giver højere grad af kontakttæthed
  • Integreret understikbeskyttelse forhindrer forkert tilslutning af leder under klemmerammen
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1711218
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4055626232935
Toldtarifnummer 85369010