Printkortklemme - PT 1,5/ 4-PVH-5,0-A BU BD:-N1 - 1711208

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 10 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 4, deling: 5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med trådbeskyttelsesbøjle, Farve: blå, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1711208
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4055626233741