Printkortklemme - PT 1,5/ 5-PVH-5,0-A YE BD:-24V - 1711207

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 10 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 5, deling: 5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med trådbeskyttelsesbøjle, farve: gul, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1711207
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4055626233734