Printkortklemme - PT 1,5/ 6-PVH-5,0-A OG BD:-T3 - 1711205

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 10 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 6, deling: 5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med trådbeskyttelsesbøjle, Farve: orange, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1711205
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4055626233710