MSTBVA 2,5/ 8-G-5,08 PA2,5,8 - 1711142

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortgrunddel, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 8, deling: 5,08 mm, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Lukket kontur med henblik på optimal stabilitet for tilslutningsstik
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1711142
Pakningsstørrelse 100 STK
Salgsnøgle AAAFEA -
Minimum bestillingsmængde 100 STK
GTIN 4055626216768
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,011 g