Printkortklemme - PTS 1,5/ 3-7,5-H MC YE/BU/BK - 1711140

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 16 A, mærkespænding: 630 V, deling: 7,5 mm, poltal: 3, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, farve: flerfarvet

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Fingerbetjent betjeningsarm giver høj grad af betjeningskomfort
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
  • Størst muligt klemmested ved reduceret komponentstørrelse
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1711140
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4055626220574
Toldtarifnummer 85369010