Fjederkraftprintklemme - PTSA 1,5/10-3,5-F MIXRD-BK - 1711139

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 8 A, mærkespænding: 250 V, deling: 3,5 mm, poltal: 10, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, farve: flerfarvet, Loddeben i det forreste område, en række.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1711139
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4055626257358
Toldtarifnummer 85369010