Printkortstik - GMVSTBW 2,5 HV/ 4-ST-7,62BD1-4 - 1711127

Illustrationen viser en 4-polet variant i farven grøn

Printkortstik, mærkestrøm: 12 A, poltal: 4, deling: 7,62 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin
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
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Integreret ståloverfjeder giver ekstra sikkerhed ved temperatur- og effektsvingninger
  • 600 V UL-godkendelse ved minimale dimensioner
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1711127
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABABA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626213323
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,857 g