Printkortstik - MSTBT 2,5/ 4-ST GY7035BD:16-19 - 1711106

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 12 A, poltal: 4, deling: 5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: lysegrå, kontaktoverflade: Tin
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
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1711106
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626208800
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,582 g
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!