Printkortstik - DMC 1,5/ 2-G1F-3,5-LRP26AUTHR - 1711101

Illustrationen viser en 10-polet variant med 20 kontakter

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 8 A, poltal: 2, deling: 3,5 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Guld, montering: THR lodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Forgyldte kontaktpunkter sikrer en stabil overførselskvalitet over lang tid
  • Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
  • Automatisk fastlåsning og intuitiv måde at løsne igen via farvemæssigt kontrasterende Lock and Release-vippearm
  • Ledningstilslutning i flere etager giver højere grad af kontakttæthed
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1711101
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEFB -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626205878
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,269 g