Printkortklemme - MKDS 3/ 2 (1) - 1711097

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 24 A, mærkespænding: 400 V, deling: 5 mm, poltal: 2, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Integreret understikbeskyttelse forhindrer forkert tilslutning af leder under klemmerammen
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1711097
Pakningsstørrelse 50 STK
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4017918122591
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,220 g
Toldtarifnummer 85369010