Printkortstik - MSTB 2,5/ 3-ST-5,08 CP1 BD:1-3 - 1711040

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 12 A, poltal: 3, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin
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
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1711040
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626201757
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4,978 g
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!