Printkortklemme - SMKDS 2,5/ 8-5,08 BD:24-17QSO - 1711036

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 20 A, mærkespænding: 400 V, deling: 5,08 mm, poltal: 8, tilslutningstype: Skruetilslutning, montering: Lodning, tilslutningsretning leder/printkort: 50 °, farve: grøn. Artiklen kan monteres til forskellige polantal!

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Integreret understikbeskyttelse forhindrer forkert tilslutning af leder under klemmerammen
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1711036
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAACAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626255842
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 19,074 g