Printkortstik - FKC 2,5/ 3-ST-5,08CP1,2BDR23SO - 1711017

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 3, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1711017
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAB -
GTIN 4055626200668
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 5,247 g