Printkortstik - GMSTB 2,5/ 6-ST BD:55-60 - 1710969

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 630 V, poltal: 6, deling: 7,5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1710969
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626228877
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 11,198 g

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!