Printkortstik - DFK-MSTB 2,5/16-G-5,08 BK - 1710961

Illustrationen viser 10-polet variant af produktet i grøn.

Gennemførings-grunddel, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 16, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Lodde-/spadestiktilslutning, farve: sort, kontaktoverflade: Tin, montering: Direkte montering, tilbehørsdelen bestill.nr. 5030172 kan kun bruges sammen med med MSTB 2,5/...ST-5,08 und MSTBT 2,5/...ST-5,08.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Kabeltilslutning på apparatets inderside muliggør fleksibel positionering af væggennemføringen
  • Frit valg - fast loddetilslutning eller standardiseret fladstiktilslutning
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1710961
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFJA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626356792
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 14,227 g