Printkortstik - FKIC 2,5/ 2-ST-5,08 GY - 1710909

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 2, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, Farve: grå, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1710909
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4055626193175
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!