Printkortstik - DFMC 1,5/ 4-STF-3,5 2BDSLD QSO - 1710889

Illustrationen viser en 10-polet variant med 20 kontakter

Printkortstik, mærkestrøm: 8 A, poltal: 4, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Optimeret til trange indbygningsforhold: Betjening og ledningstilslutning fra én retning
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1710889
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEAF -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626188843
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4,752 g