Printkortstik - MSTB 2,5/ 2-ST GY7035BD31,30SO - 1710830

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 2, deling: 5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: lysegrå, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1710830
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4055626182841
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!