Printklemme - MPT 0,5/ 4-2,54 BD:1-4 - 1710763

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 6 A, deling: 2,54 mm, poltal: 4, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn
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
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Minimal konstruktion til de pågældende ledertværsnit
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1710763
Pakningsstørrelse 250 STK
Salgsnøgle AAAAAA -
Minimum bestillingsmængde 250 STK
GTIN 4055626175775
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,100 g
Toldtarifnummer 85369010