Printklemme - FK-MPT 0,5/ 2-ST-3,5BDNZVPE500 - 1710749

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 4 A, driftspænding (III/2): 250 V, mærketværsnit: 0,5 mm², poltal: 2, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, pin-layout: Lineær pinning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Enkel gennemsløjfning af potentialer - optimalt til bus-anvendelser
  • Kompakt komponentstørrelse til pladskritiske applikationer
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1710749
Pakningsstørrelse 500 STK
Salgsnøgle AACHAA -
GTIN 4055626327600
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,520 g
Toldtarifnummer 85366990

Vareprøveservice

Denne artikel findes ikke som vareprøve.

Vareprøveservice