Printkortstik - FKICS 2,5/ 5-STD-RN-5,08RDBD-+ - 1710744

Printkortstik, mærkestrøm: 12 A, poltal: 5, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: rød, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Klemmesteder, der er åbnet med fikserede skruetrækkere, muliggør komfortabel ledningstilslutning
  • Inverteret stik med stiftkontakter til fingerberøringssikre apparatudgange eller kabel-kabel-forbindelser uden printkort
  • Aflåsning, der betjenes intuitivt, beskytter mod utilsigtet adskillelse
  • Kan kombineres med MSTB 2,5-familien.
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1710744
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAB -
GTIN 4055626172071
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 8,140 g