Printkortstik - MSTBT 2,5/ 2-ST BD:2,1 - 1710731

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 2, deling: 5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, Farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1710731
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4055626173795
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!