Gennemførings-grunddel - MSTB 2,5/ 4-GU VPE500 - 1710719

Ikke noget billede til rådighed

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, mærketværsnit: 2,5 mm², poltal: 4, deling: 5 mm, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 3,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Nem udskiftning af printkort takket være stikbare moduler
  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1710719
Pakningsstørrelse 500 STK
Salgsnøgle AAAFDA -
Minimum bestillingsmængde 500 STK
GTIN 4046356078702
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,526 g

Vareprøveservice

Denne artikel findes ikke som vareprøve.

Vareprøveservice