Printkortstik - MSTB 2,5/ 3-GU VPE500 - 1710706

Ikke noget billede til rådighed

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 12 A, poltal: 3, deling: 5 mm, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Nem udskiftning af printkort takket være stikbare moduler
  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1710706
Pakningsstørrelse 500 STK
Salgsnøgle AAAFDA -
Minimum bestillingsmængde 500 STK
GTIN 4046356078696
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,141 g