Printkortklemme - PTSM 0,5/ 3-2,5-H SMDWH1PAR44 - 1710657

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 6 A, mærkespænding: 160 V, deling: 2,5 mm, poltal: 3, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: SMD lodning, farve: hvid

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Hvid udførelse: Farvestabil ved lodning og i anvendelsen
  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Høj strømværdi på 6 A ved meget små mål
  • Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
  • Ekstra loddeankre reducerer den mekaniske belastning på lodningerne
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1710657
Pakningsstørrelse 770 STK
Salgsnøgle AACBBA -
Minimum bestillingsmængde 770 STK
GTIN 4055626168920
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,334 g