Printkortstik - FKC 2,5/ 4-STF-5,08 BD:4-1SO - 1710628

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 4, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1710628
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4055626166780
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!