Printklemme - FFKDSA1/H-2,54- 5 MIXCGY/YE - 1710621

Illustrationen viser 1-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 6 A, deling: 2,54 mm, poltal: 5, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: flerfarvet. Artiklen kan monteres til forskellige polantal!

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Betjening og ledningstilslutning fra èn retning muliggør indpasning i komponentens forside
  • Dobbelte loddestifter reducerer den mekaniske belastning på lodningerne
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1710621
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAABBA -
GTIN 4055626166223
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,960 g
Toldtarifnummer 85369010