Printkortklemme - MKDS 1/ 2-3,5-HT BK P1,65 R24 - 1710619

Illustrationen viser standardudførelse

Printklemme, mærkestrøm: 13,5 A, mærkespænding: 200 V, deling: 3,5 mm, poltal: 2, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: THR lodning, farve: sort, Dette produkt kan loddes sammen med SMD-komponenter i reflowovne.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Minimal konstruktion til de pågældende ledertværsnit
  • Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1710619
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4055626166247
Toldtarifnummer 85369010