Printkortstik - IMC 1,5/ 6-ST-3,81 BD:1-X16S - 1710606

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, poltal: 6, deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, Farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1710606
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4055626165011