Printkortstik - MC 1,5/ 3-ST-3,81 BK BD:-R-/T- - 1710584

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 3, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: sort, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1710584
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626163345
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,530 g