Printkortklemme - MKDSF 3/ 5 BK BD1-5 4139100409 - 1710577

Illustrationen viser 2-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 24 A, mærkespænding: 400 V, deling: 5 mm, poltal: 5, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 90 °, farve: sort. Artiklen kan monteres til forskellige polantal!

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Integreret understikbeskyttelse forhindrer forkert tilslutning af leder under klemmerammen
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1710577
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAACAA -
GTIN 4017918231842
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,606 g
Toldtarifnummer 85369010