Printkortstik - MSTBC 2,5/ 3-ST-5,08 GNTQ CP3 - 1710501

Illustrationen viser 10-polet variant

Printkortstik, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 3, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Crimptilslutning, farve: turkisgrøn, kontaktoverflade: Tin, Tilhørende crimp-bøsningskontakter med oplysninger om strøm [A] og ledertværsnit [mm²]: 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 (3190564); 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 BA (3190645); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 (3190551); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 BA (3190658). BA = båndkontakter.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Billig tilslutning af færdigkonfektionerede ledninger i stort stykantal
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1710501
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAD -
GTIN 4055626157337
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,731 g
Toldtarifnummer 85472000