Printkortstik - MVSTBW 2,5/10-ST-5,08 6PA - 1710453

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 12 A, poltal: 10, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1710453
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFBA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626156392
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 21,660 g