Printkortstik - DMCV 1,5/ 2-G1F-3,5-LRAUP26THR - 1710442

Illustrationen viser en 10-polet variant med 20 kontakter

Grunddele, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, poltal: 2, deling: 3,5 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Guld, montering: THR lodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Udviklet til integration i SMT-processen
  • Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
  • Forgyldte kontaktpunkter sikrer en stabil overførselskvalitet over lang tid
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1710442
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4055626175331
Toldtarifnummer 85366930