Printklemme - MKDSP 10N/ 3-10,16 BD:T3-T1 - 1710383

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 76 A, mærkespænding: 1000 V, deling: 10,16 mm, poltal: 3, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, farve: grøn, Artiklen kan monteres til forskellige polantal!

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
  • Integreret understikbeskyttelse forhindrer forkert tilslutning af leder under klemmerammen
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1710383
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4055626153247
Toldtarifnummer 85369010

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!