Printkortklemme - SPT 2,5/ 3-V-5,0 2RZ2,5GY/GNYE - 1710375

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printklemme, mærkespænding: 400 V, deling: 5 mm, poltal: 3, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, farve: flerfarvet

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Klemmesteder, der er åbnet med fikserede skruetrækkere, muliggør komfortabel ledningstilslutning
  • Betjening og ledningstilslutning fra èn retning muliggør indpasning i komponentens forside
  • Dobbelte loddestifter reducerer den mekaniske belastning på lodningerne
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1710375
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAACBA -
GTIN 4055626152356
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 5,222 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland PL (Poland)