Printklemme - MKDSN 1,5/ 5-5,08 PIN4,5 - 1710370

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 13,5 A, deling: 5,08 mm, poltal: 5, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn
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
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Minimal konstruktion til de pågældende ledertværsnit
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1710370
Pakningsstørrelse 250 STK
Salgsnøgle AAABEA -
GTIN 4055626152318
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4,646 g
Toldtarifnummer 85369010