Printkortstik - GMSTB 2,5/ 5-STFS59-7,62 AU - 1710365

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 12 A, poltal: 5, deling: 7,62 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Guld
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
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1710365
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAA -
GTIN 4055626169774
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 10,941 g