Printkortstik - MSTBT 2,5/ 4-ST BK2CPBD-S11SO - 1710334

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 4, deling: 5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: sort, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1710334
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626149059
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,950 g