Printkortstik - SMSTB 2,5/ 4-ST BD:A-D - 1710330

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 4, deling: 5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1710330
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFCA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626155883
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 7,314 g

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!