Printkortstik - MC 1,5/ 9-STF-3,81 GY - 1710317

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, driftspænding (III/2): 160 V, poltal: 9, deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, Farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1710317
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4055626158570
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!