Printkortklemme - ZFKKDSA 2,5-5,08- 3 - 1710313

Illustrationen viser 10-polet variant

Printklemme, deling: 5,08 mm, poltal: 3, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, montering: Bølgelodning, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Klemmesteder, der er åbnet med fikserede skruetrækkere, muliggør komfortabel ledningstilslutning
  • Ledningstilslutning i flere etager giver højere grad af kontakttæthed
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1710313
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAACBA -
GTIN 4055626141695
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 8,760 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland PL (Poland)

Vareprøveservice

Bestil din personlige vareprøve