Printkortstik - TFKC 2,5/ 8-STF-5,08 AU - 1710272

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 12 A, poltal: 8, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: grøn, kontaktoverflade: Guld

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1710272
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAB -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Katalogside Side 285 (C_1_2013)
GTIN 4046356077613
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 18,670 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland BG (Bulgaria)