Printkortstik - MVSTBR 2,5/ 8-ST-5,08BKBDWH1-8 - 1710241

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 8, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, Farve: sort, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1710241
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4055626141039
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!