Printklemme - SPT 2,5/14-V-5,0-EXMC12RZBD+12 - 1710220

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 23 A, mærketværsnit: 2,5 mm², deling: 5 mm, poltal: 14, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 90 °, farve: flerfarvet, Pin-layout: Lineær dobbelt pinning, Pinlængde [P]: 2,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Klemmesteder, der er åbnet med fikserede skruetrækkere, muliggør komfortabel ledningstilslutning
  • Betjening og ledningstilslutning fra èn retning muliggør indpasning i komponentens forside
  • Opfylder øgede sikkerhedskrav i beskyttelsesklassen "Ex eb" iht. IEC 60079-7 til eksplosionsfarlige områder
  • Dobbelte loddestifter reducerer den mekaniske belastning på lodningerne
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1710220
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAACBA -
GTIN 4055626140155
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 22,320 g
Toldtarifnummer 85369010

Vareprøveservice

Denne artikel findes ikke som vareprøve.

Vareprøveservice