Printklemme - SMKDS 1/ 2-3,5 GY7035 PIN2,0 - 1710208

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 10 A, driftspænding (III/2): 200 V, mærketværsnit: 1 mm², deling: 3,5 mm, poltal: 2, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 35 °, farve: lysegrå, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 3,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Minimal konstruktion til de pågældende ledertværsnit
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1710208
Pakningsstørrelse 250 STK
Salgsnøgle AAABAA -
GTIN 4055626139326
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,100 g
Toldtarifnummer 85369010

Vareprøveservice

Denne artikel findes ikke som vareprøve.

Vareprøveservice