Printkortstik - PC 5/ 6-GSF-7,62 - 1710204

Illustrationen viser 3-polet variant

Grunddele, mærkestrøm: 41 A, driftspænding (III/2): 630 V, poltal: 6, deling: 7,62 mm, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1710204
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABCBA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626149042
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,220 g