Printkortstik - MSTBT 2,5 HC/ 4-ST GY7031 - 1710197

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 16 A, poltal: 4, deling: 5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: Blågrå, kontaktoverflade: Tin, Den T-formede kontur på MSTBT-stikdelene fordeler indbygningshøjden ligeligt på over- og undersiden af printkortet.
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
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Integreret ståloverfjeder giver ekstra sikkerhed ved temperatur- og effektsvingninger
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1710197
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABABA -
GTIN 4055626137346
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,809 g